Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Revolving Door K200
Revolving Door K200
Revolving Door K200
    Record

    Revolving Door K200

    Google-Übersetzung,

    Revit-Familie mit Wandbindung

    Die automatische Drehtür K200 bietet eine leistungsstarke, individuell anpassbare Eingangslösung, die Sicherheit, Energieeffizienz und Komfort vereint. Sie wird durch Bewegungsmelder aktiviert, dreht sich automatisch und ermöglicht so einen reibungslosen Zugang bei gleichzeitiger natürlicher Gebäudelüftung. Die K200 ist für unterschiedliche Personenströme ausgelegt und kann Gepäck, Rollstühle und Kinderwagen problemlos aufnehmen. Dank verstellbarer Durchmesser wird Komfort und Effizienz gewährleistet.

    Der Inbegriff der Zuverlässigkeit

    Mit seiner robusten Konstruktion und verschiedenen Verglasungsoptionen garantiert das K200 Zuverlässigkeit und Sicherheit. Es ist in drei- und vierflügeliger Ausführung erhältlich, wobei das Slim-System schmalere Profile und größere Glasflächen für eine ansprechende Optik bietet. Alle K200-Modelle sind mit dem CDC-Steuerungssystem von Record ausgestattet, das niedrige Betriebs- und Wartungskosten gewährleistet. Es ermöglicht zudem eine einfache Wartung durch automatische Diagnose und erhöht den Gebäudeschutz durch verbesserte Sicherheits- und Zutrittskontrolle. Die optionalen Einbruchschutzklassen RC2 und RC3 bieten zusätzlichen Schutz.

    Voll ausgestattet und vielseitig

    Die Tür verfügt über eine einstellbare Geschwindigkeitsregelung und Notausstiegssysteme für eine sichere Evakuierung – sie eignet sich sogar für große Objekte! Sie entspricht den Sicherheitsstandards EN16005:2012 und bietet eine Reihe von Zubehörteilen, wie z. B. Nachtschließtüren, Luftschleier und IoT-Konnektivität, und stellt somit eine flexible, sichere und effiziente Eingangslösung dar.

    Spezifikation
    • Main features

        • Motion Activated
        • Adjustable Speed Control
        • Burglar Resistant
        • Night-Closing Doors
        • Energy Saving
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRevolvingDoor_K200_01
    • ProduktfamilieRevolving Door
    • Produktgruppeby Record
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2550
    • Breite (mm)3455
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Ozeanien Asien