Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Durapod DT100 ST
Durapod DT100 ST
Durapod DT100 ST
    Record

    Durapod DT100 ST

    Google-Übersetzung,

    Nicht gehostete Revit-Familie

    Lassen Sie sich nicht länger von Menschenmassen verwirren. Optimieren Sie den Besucherfluss in Ihrem Gebäude mit unserem zuverlässigen Drehkreuz. Unsere Lösung ermöglicht Ihnen die effiziente Steuerung eines hohen Besucheraufkommens, entlastet Ihr Personal und sorgt für ein sicheres Umfeld. Genießen Sie die zusätzliche Ruhe und Gelassenheit. Unsere robusten Drehkreuze aus Edelstahl sind so konstruiert, dass sie selbst größten Menschenmengen und unerwarteten Notfällen standhalten. Mit unserem Drehkreuz sind Sie für jede Herausforderung bestens gerüstet.

    Spezifikation
      • Compact and space-saving design
      • Sturdy and durable construction to withstand heavy usage
      • Easy to install and maintain
      • Passage width: 530 mm
      • Arm length: 480 mm
      • Integration with various access control systems, including biometrics
      • Cost-effective and practical solution for controlling access to restricted areas
      • Drop-arm option for escape route scenarios
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurapod-dt100-st-01
    • ProduktfamilieSecurity Entrance Control
    • Produktgruppeby Record
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1005
    • Breite (mm)728
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC002986
    • ETIM-NameDoor control system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh security doorsets
    • Klassifizierung08 31 13.53
    • Format2014TitelSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 49
    • OmniClassTitelSecurity Rated Door
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit