Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
    Record

    Sliding Door S16 with underfloor drive

    Google-Übersetzung,

    Nicht gehostete Revit-Familie

    Die Unterflur-Schiebetür S 20 SU ist eine bewährte

    Alternative zur herkömmlichen Deckenmontage

    Schiebetürantrieb und erfüllt die Anforderungen von

    Moderne Gebäude. Das nahezu unsichtbare Antriebssystem.

    wertet jeden Eingangsbereich auf und ermöglicht so die Gebäude

    Sie sehen dann am besten aus. Die Türen lassen sich nach oben kippen bis

    10° und fügen sich auch in ungewöhnliche Architekturen gut ein.

    Durchgänge bis zu einer maximalen Breite von 3000 mm

    und eine Höhe von 3000 mm kann konform realisiert werden

    gemäß den Normen (EN 16005).

    Das Antriebskonzept der Schiebetür record S 20 SU

    basiert auf dem bewährten Antriebssystem System 20 und ist

    Geeignet für anspruchsvolle Außenanwendungen. Ausgestattet

    mit Edelstahlgehäuse, geschlossenem Antriebsmodul und

    ein spezielles Schmutz- und Wasserableitungssystem, sicher und

    Ein optimaler Betrieb ist gewährleistet.

    Spezifikation
    • Product features

      – Invisible, concealed installation

      – For single and double-leaf doors with different dimensions

      (see table)

      – Modular, flexible system based on the record System

      20

      – Seamless integration in all-glass façades

      – Quiet drive technology

      – Long service life with regular maintenance

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersliding-door-s16-02
    • ProduktfamilieSliding Door
    • Produktgruppeby Record
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 13 73
    • Format2014TitelSliding Metal Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 19
    • OmniClassTitelSliding Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors