Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swing Gate SGW 220
Swing Gate SGW 220
    Record

    Swing Gate SGW 220

    Google-Übersetzung,

    Nicht gehostete Revit-Familie

    Wir präsentieren Ihnen unser exklusives Schwingtor, das mit viel Liebe zum Detail gefertigt wurde, um die Ästhetik Ihres Gebäudes zu unterstreichen und gleichzeitig höchste Sicherheit zu gewährleisten. Wir wissen, dass jedes Detail zählt, wenn es darum geht, ein elegantes und stilvolles Ambiente zu schaffen. Deshalb ist dieses Tor schlank, hat eine glatte Oberfläche und besticht durch seine ansprechende Optik.

    Unser Schwingtor erfüllt nicht nur seine Hauptfunktion der Sicherung Ihres Grundstücks, sondern verleiht Ihrem exklusiven Betrieb auch einen Hauch von Luxus. Sein nahtloses Design fügt sich harmonisch in die Gesamtarchitektur ein und macht es zu einem unverzichtbaren Element.

    Langlebigkeit und Zuverlässigkeit stehen bei der Konstruktion unserer Tore im Mittelpunkt. Wir verwenden hochwertige Materialien und fortschrittliche Fertigungstechniken, um sicherzustellen, dass sie dauerhaft widerstandsfähig sind und gleichzeitig kompromisslose Sicherheit bieten. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Bereiche mit höchster Präzision und Stärke geschützt werden.

    Neben seiner überragenden Funktionalität ist unser Schwingtor ein echtes Blickfang. Sein stilvolles Erscheinungsbild unterstreicht die Eleganz Ihres Gebäudes und hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei Besuchern und Passanten. Ob Luxushotel, exklusives Resort, repräsentatives Bürogebäude oder andere gehobene Einrichtungen – dieses Tor wurde speziell entwickelt, um deren Attraktivität zu steigern.

    Entscheiden Sie sich für unser Schwingtor und erleben Sie die perfekte Verbindung von Stil, Stabilität und Sicherheit. Verwandeln Sie Ihren Eingangsbereich in einen Ort der Eleganz, der Ihre Markenidentität widerspiegelt. Vertrauen Sie auf unsere Handwerkskunst – wir schaffen ein Ambiente, das in jedem Detail glänzt.

    Spezifikation
      • Smooth and effortless opening and closing
      • Safe and convenient for pedestrian traffic including wheelchairs
      • Adjustable opening and closing speeds to suit your preferences
      • Passage width: max. 1000 mm
      • Durable and low-maintenance for long-lasting operation
      • Energy-efficient and compliant with accessibility regulations
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswing-gate-sgw-220-01
    • ProduktfamilieSecurity Entrance Control
    • Produktgruppeby Record
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1006
    • Breite (mm)175
    • Tiefe (mm)175
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC002986
    • ETIM-NameDoor control system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh security doorsets
    • Klassifizierung08 31 13.53
    • Format2014TitelSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 49
    • OmniClassTitelSecurity Rated Door
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit