Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Turnstile MRT 672
Turnstile MRT 672
    Record

    Turnstile MRT 672

    Google-Übersetzung,

    Nicht gehostete Revit-Familie

    Wir präsentieren unser revolutionäres Doppeldrehkreuz: die optimale Lösung für die mühelose Bewältigung großer Menschenmengen. Ob Großveranstaltung, stark frequentierter Veranstaltungsort oder stark frequentierte Einrichtung – unser Doppeldrehkreuz ist für höchste Besucherzahlen ausgelegt und bewältigt diese problemlos.

    Dank seiner robusten Konstruktion und der stabilen, raumhohen Drehtüren gewährleistet unser Doppeldrehkreuz optimale Sicherheit und einen reibungslosen Personenfluss. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Bereich auch zu Stoßzeiten, wenn der Verkehr gleichzeitig von beiden Seiten ein- und ausgeht, sicher bleibt.

    Wir wissen, dass jede Umgebung einzigartig ist. Deshalb bietet unser Doppeldrehkreuz eine Reihe anpassbarer Funktionen, die Ihren individuellen Anforderungen gerecht werden. Von verschiedenen Antriebsmechanismen bis hin zu individuell gestaltbaren Überdachungen können Sie das Drehkreuz perfekt an Ihre Räumlichkeiten und Ihr Branding anpassen.

    Spezifikation
      • Designed for use in stadiums, theme parks, parking areas, and perimeter protection applications.
      • Entryway with great comfort
      • Efficiently regulates pedestrian traffic flow.
      • Passage width: 670 / 630 / 600 mm
      • Fail-safe/Fail-locked options available for added security.
      • Designed for harsh environments
      • Integration with different access control systems, including biometric solutions.
      • Customizable materials, finishes, and colors
      • Presents an affordable and practical access control solution
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerturnstile-mrt-672-01
    • ProduktfamilieSecurity Entrance Control
    • Produktgruppeby Record
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2370
    • Breite (mm)2288
    • Tiefe (mm)1372
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC002986
    • ETIM-NameDoor control system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh security doorsets
    • Klassifizierung08 34 53
    • Format2014TitelSecurity Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 49
    • OmniClassTitelSecurity Rated Door

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien