Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Posh Bristol Torbex Mk2 Shower Base 900mm x 900mm
Posh Bristol Torbex Mk2 Shower Base 900mm x 900mm
Posh Bristol Torbex Mk2 Shower Base 900mm x 900mm
Posh Bristol Torbex Mk2 Shower Base 900mm x 900mm
Posh Bristol Torbex Mk2 Shower Base 900mm x 900mm
Posh Bristol Torbex Mk2 Shower Base 900mm x 900mm
    Reece

    Posh Bristol Torbex Mk2 Shower Base 900mm x 900mm

    Google-Übersetzung,
    Die Posh Bristol MK2 Torbex Duschwanne besticht durch ein innovatives Material, das Fleckenbildung verhindert und die Langlebigkeit erhöht. Sie ist eine moderne und elegante Duschlösung für jedes Badezimmer. Die in Australien hergestellte Bristol MK2 Torbex Duschwanne ist zudem leicht und daher einfach zu montieren.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1710001
    • ProduktfamiliePosh
    • ProduktgruppeBristol MK2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)900
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit