Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
63" x 32 1/2"  ADA Roll-in Shower Pan, CENTER Drain - Title 24 - APC6332BFPANC
63" x 32 1/2"  ADA Roll-in Shower Pan, CENTER Drain - Title 24 - APC6332BFPANC
63" x 32 1/2"  ADA Roll-in Shower Pan, CENTER Drain - Title 24 - APC6332BFPANC

    63" x 32 1/2" ADA Roll-in Shower Pan, CENTER Drain - Title 24 - APC6332BFPANC

    Google-Übersetzung,

    Freedom ADA Roll-in Shower Wanne mit Innenmaßen von 60" x 30" und Erfüllung der Anforderungen von Title 24. Verfügt über eine ¾" niedrige Schwelle, die bei ordnungsgemäßer Installation die ADA-Anforderungen von ½" über dem fertigen Fußboden erfüllt, verstärktes Fiberglas mit strapazierfähiger Oberfläche, 30 Jahre Garantie, hergestellt in den USA.

    Spezifikation
      • Exterior Dimensions: 63”w x 32”d x 5-3/8”h
      • Inside Dimensions: 60” x 30”
      • ¾” barrier free threshold
      • ADA and Title 24 Compliant
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer63-x-32-1-2-ada-roll-in-shower-pan-center-drain-title-24-apc6332bfpanc
    • ProduktfamilieShower Pans
    • ProduktgruppeADA Shower Bases
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.38
    • Breite (Inches)63
    • Tiefe (Inches)32
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika