Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wolfen Wall Basin 500 x 420 x 190mm with Overflow & fixings 1 Taphole White
Wolfen Wall Basin 500 x 420 x 190mm with Overflow & fixings 1 Taphole White
Wolfen Wall Basin 500 x 420 x 190mm with Overflow & fixings 1 Taphole White
Wolfen Wall Basin 500 x 420 x 190mm with Overflow & fixings 1 Taphole White
    Reece

    Wolfen Wall Basin 500 x 420 x 190mm with Overflow & fixings 1 Taphole White

    Google-Übersetzung,
    Wolfen Wandwaschbecken vereinen innovative Technologie mit weltweit führenden Fertigungstechniken und wurden entwickelt, um das Leben der Menschen positiv zu beeinflussen. Jedes Waschbecken erfüllt die strengen australischen Qualitätsstandards für barrierefreies Design und entspricht der australischen Norm AS1428.1-2009 für barrierefreies und mobilitätsorientiertes Design. Hergestellt aus hochwertigster Keramik und mit präziser Formgebung, garantiert Wolfen höchste Qualität und Langlebigkeit seiner Waschbecken. Das Wolfen Wandwaschbecken mit einem Hahnloch und Überlauf verleiht jedem Badezimmer – ob privat oder gewerblich – Stil und Funktionalität.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1851595
    • ProduktfamilieWolfen
    • ProduktgruppeWolfen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Nettogewicht (kg)14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Neuseeland