Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Left Hand Bowl with Drainer Granite White
Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Left Hand Bowl with Drainer Granite White
Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Left Hand Bowl with Drainer Granite White
    Reece

    Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Left Hand Bowl with Drainer Granite White

    Google-Übersetzung,
    Die aus natürlichen Elementen gefertigte Spüle Freya ist ebenso robust wie elegant. Erhältlich in kräftigem Schwarz und strahlendem Weiß, besteht Freya zu 80 % aus Quarz und ist hitze-, kratz-, stoß- und fleckenbeständig. Erweitern Sie die Funktionalität Ihrer Spüle mit dem clever designten Spülenzubehör von Memo, das perfekt auf unser Spülensortiment abgestimmt ist. Dank ihrer flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten, Installationsoptionen und ihres zeitlosen, markanten Designs passt Freya ideal in jede Küche.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2406979
    • ProduktfamilieMemo
    • ProduktgruppeFreya
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)218
    • Breite (mm)1194
    • Tiefe (mm)500
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit