Faucet Strommen Vara Wall Bath Outlet 200mm Discovery Bronze Lead Free
Google-Übersetzung,
Vara von Faucet Strommen ist eine exklusive Kollektion australischer Armaturen, Duschen und Accessoires, die sich durch zeitloses Design, präzise Verarbeitung und dauerhafte Leistung auszeichnet. Mit klaren Linien und harmonischen Proportionen fügt sich der Vara Wandablauf für Waschtisch und Badewanne nahtlos in die anderen Vara-Elemente ein und sorgt für eine elegante und minimalistische Badezimmerästhetik. Die Abläufe sind in den Längen 150 mm und 200 mm erhältlich und passen somit zu verschiedenen Waschtisch- und Badewannenkonfigurationen. Die Kollektion umfasst 19 architektonische Oberflächen, darunter Chrom, Matt- und Messingtöne sowie eine breite Palette gebürsteter und polierter Metallfarben. Jedes Vara-Produkt wird vollständig in Australien gefertigt und veredelt und ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die 40-jährige Garantie von Faucet Strommen gibt Ihnen die Gewissheit, dass Vara über Jahrzehnte hinweg – nicht nur Jahre – seine Eleganz und Leistungsfähigkeit bewahrt.