Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
    Reece

    Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White

    Google-Übersetzung,
    Das 560-mm-Waschbecken von Base eignet sich perfekt für einfache Wechsel- und Nachrüstanwendungen und ist eine praktische und erschwingliche Lösung für Ihr Badezimmer.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9500799
    • ProduktfamilieBase
    • ProduktgruppeBase
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)210
    • Breite (mm)560
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien