Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White
AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White
AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White
AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White
    Reece

    AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White

    Google-Übersetzung,
    Die in den italienischen Studios von Civita Castellana gefertigten Produkte von AXA schlagen im Baddesign einen aufregenden neuen Weg ein. Das Aufsatzwaschbecken H10 vereint modernstes europäisches Design mit eckigen und runden Formen und wird so zum einzigartigen Mittelpunkt jedes Badezimmers. Es harmoniert perfekt mit der WC-Serie X-Tre.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9502948
    • ProduktfamilieAXA
    • ProduktgruppeH10
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)320
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Nettogewicht (kg)7.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Neuseeland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit