Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base Vanity Basin with Front Overflow 3 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 3 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 3 Taphole 540 x 445mm White
    Reece

    Base Vanity Basin with Front Overflow 3 Taphole 540 x 445mm White

    Google-Übersetzung,
    Die Base-Produkte eignen sich perfekt für einfache Umrüstungs- und Nachrüstanwendungen und bieten praktische und erschwingliche Lösungen für Ihr Badezimmer. Das Base Small Vanity Waschbecken ist mit 1 oder 3 Hahnlöchern erhältlich und misst 540 mm x 435 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9503281
    • ProduktfamilieBase
    • ProduktgruppeBase
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)195
    • Breite (mm)540
    • Tiefe (mm)445
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien