Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets Centre 1 Taphole Stainless Steel
Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets Centre 1 Taphole Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets Centre 1 Taphole Stainless Steel

    Google-Übersetzung,
    Das Wolfen Wand-Handwaschbecken eignet sich für eine Vielzahl von gewerblichen und industriellen Anwendungen, ist einfach zu bedienen und langlebig. Hergestellt aus Edelstahl der Güteklasse 304 und mit einer branchenführenden 5-Jahres-Garantie, wurde das Handwaschbecken für die anspruchsvollsten kommerziellen Anwendungen entwickelt und konstruiert. Durch die Kombination von Stärke, Präzision und Zuverlässigkeit bietet Wolfen absolute Sicherheit. Das ist der Wolfen-Unterschied.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9509887
    • ProduktfamilieWolfen
    • ProduktgruppeWolfen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Neuseeland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit