Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets No Taphole Stainless Steel
Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets No Taphole Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets No Taphole Stainless Steel

    Google-Übersetzung,
    Das Wolfen Wand-Handwaschbecken eignet sich für eine Vielzahl von gewerblichen und industriellen Anwendungen, ist einfach zu bedienen und langlebig. Hergestellt aus Edelstahl der Güteklasse 304 und mit einer branchenführenden 5-Jahres-Garantie, wurde das Handwaschbecken für die anspruchsvollsten kommerziellen Anwendungen entwickelt und konstruiert. Durch die Kombination von Stärke, Präzision und Zuverlässigkeit bietet Wolfen absolute Sicherheit. Das ist der Wolfen-Unterschied.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9509888
    • ProduktfamilieWolfen
    • ProduktgruppeWolfen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Neuseeland