Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mizu Soothe MK2 Basin / Bath Outlet 200 Chrome (6 Star) Lead Free
Mizu Soothe MK2 Basin / Bath Outlet 200 Chrome (6 Star) Lead Free
    Reece

    Mizu Soothe MK2 Basin / Bath Outlet 200 Chrome (6 Star) Lead Free

    Google-Übersetzung,
    Soothe bietet die perfekte Balance aus klaren Linien und geschwungenen Kurven und passt sich jedem Badezimmerdesign an. Die in Australien entworfenen Soothe MK2 Waschtisch-/Badewannenauslässe sind für die Installation als Waschtisch- oder Badewannenauslass konzipiert und in den Größen 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm und 300 mm erhältlich. So finden Sie den passenden Ablauf für Ihren Raum. Wählen Sie zwischen den Oberflächen Chrom, Mattschwarz, gebürstetem Nickel, gebürstetem Rotguss und gebürstetem Messing, um Ihr Badezimmer zum Leben zu erwecken.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9512450
    • ProduktfamilieMizu
    • ProduktgruppeSoothe MK2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit