Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® Grandview™ G800C Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G800C Gas Fireplace

    Regency® Grandview™ G800C Gas Fireplace

    Google-Übersetzung,

    Mittlerer traditioneller Gaskamin

    Mit dem traditionellen Gaskamin Grandview G800C erhalten Sie atemberaubende Flammenbilder, flexible Installationsmöglichkeiten und die Möglichkeit, den Kamin in jedem Material (einschließlich Holz oder Tapete) direkt bis zum Rand des Feuerraums zu veredeln. Montieren Sie einen Fernseher oder ein Kunstwerk sicher über dem Kamin und sparen Sie teure Stahlrahmen mit dem Cool Wall System von Regency. Der Regency Grandview G800C ist Teil unserer Grandview-Serie von Gaskaminen, die auf maximale Auswahl, individuelle Anpassung und Flexibilität ausgelegt sind.

      *G800C ist nur in den USA erhältlich

      Hauptmerkmale des Gaskamins G800C

      • Größter Sichtbereich seiner Klasse mit klarem Frontdesign
      • Wählen Sie zwischen einem Holzrost und einem Holzpaket im traditionellen Stil oder einem modernen Kristalltablett
      • Cool-Wall-System, das jegliches Abschlussmaterial bis zum Rand des Kamins ermöglicht
      • Hintere oder obere Entlüftung für vielseitige Installationen
      • Stehender Pilot mit optionaler Ein-/Aus-Fernbedienung
      Spezifikation
      • Energy SpecificationsNGLP
        Maximum BTUs/hr27,00026,500
        Turn Down BTU15,00014,500
        Efficiency65.20%68.16%
        General Specifications
        Product SizeMedium
        Room SizeMedium
        Vent TypeDirect Vent
        Vent Size (Air Intake)6-5/8"
        Vent Size (Exhaust)4"
        Unit Size
        Width (front)36 in.
        Height34 in.
        Depth17 in.
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerg800c-gas-fireplace
      • ProduktfamilieFireplaces
      • ProduktgruppeTraditional Gas Fireplaces
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-11-03
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
      • IFCClassificationStandheizung
      • UNSPSCNameSpace heaters
      • UNSPSCCode40101819
      • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
      • Klassifizierung10 30 00
      • Format2014TitelFireplaces and Stoves
      • OmniClassNummer23-19 17 15
      • OmniClassTitelGas Fireplace
      • CSIUniFormatIICodeD3020
      • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit