Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® Atmosphere Ei33LCD Electric Insert
Regency® Atmosphere Ei33LCD Electric Insert

    Regency® Atmosphere Ei33LCD Electric Insert

    Google-Übersetzung,

    Großer elektrischer Kamineinsatz mit LCD-Display

    So echt wie Flammen – Sie werden nicht glauben, dass es sich um Elektro handelt. Erleben Sie den beeindruckenden Ei33LCD. Dieser große Elektrokamin bietet Ihnen die größte Auswahl und maximiert gleichzeitig die Installationsmöglichkeiten und das Design.

    Mit unserer fortschrittlichen LCD-Flammenanzeige erzielen Sie ein unvergleichlich realistisches Flammenbild. 9 Flammeneinstellungen, 14 Optionen für die Brennbettbeleuchtung und eine Top-Down-Beleuchtung sorgen für ein realistisches und beeindruckendes Flammenbild. Stellen Sie Flamme und Brennbett separat mit der 5-stufigen Helligkeitsregelung ein.

    Hauptmerkmale des elektrischen Einsatzes Ei33LCD:

    • Optionale Installation als 5.000 BTU-Heizgerät mit 120 V und brennbaren Materialien oder als 9.500 BTU-Heizgerät mit 240 V und nicht brennbaren Materialien
    • LCD-Bildschirm mit 9 einzigartigen Flammenoptionen, Funkeneffekten und Knistergeräuschen
    • Die Beleuchtung von oben verstärkt den Realismus und die Reflexion auf dem Holzscheit und vermittelt ein Gefühl von Tiefe.
    • 14 Farboptionen für das Brennstoffbett und 5 Helligkeitsstufen; wählen Sie eine Farbe, die zu Ihrer Stimmung passt, oder durchlaufen Sie sie automatisch alle
    • Passen Sie Ihren Look mit gespaltenen Eichen-, Birken- oder Treibholz-Holzsätzen an
    • Hochwertiges geformtes Glutbett mit hochauflösendem Glüheffekt
    • Inklusive thermostatischer Fernbedienung zum Einstellen von Leistung, Heizung, Flammen, Helligkeit und gewünschter Temperatur
    • Möglichkeit zur Steuerung von Leistung, Flamme und Heizung mit diskretem, integriertem Knopf
    • Vierseitige Zierleiste werkseitig montiert für eine einfache Installation direkt nach dem Auspacken
    Spezifikation
    • Energy SpecificationsInches/Millimeters
      BTU5,000/9,500
      Voltage120/240
      Wattage1400/2800
      Unit DimensionsIN
      Width (front)33-1/2
      Height23-1/4
      Depth12
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerei33lcd-atmosphere-electric-insert
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeElectric Inserts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung10 32 16
    • Format2014TitelFireplace Inserts
    • OmniClassNummer23-19 17 11
    • OmniClassTitelElectric Fireplace
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit