Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® Onyx EX110 Electric Fireplace
Regency® Onyx EX110 Electric Fireplace

    Regency® Onyx EX110 Electric Fireplace

    3.9 von 5 Sternen3.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Mehrseitiger moderner elektrischer Kamin

    Die hochwertigen elektrischen Kaminöfen der Onyx-Reihe bringen Luxus in mehr Räume als je zuvor. Das robuste Holzscheit-Set mit integrierter Holzscheitbeleuchtung gepaart mit dem fortschrittlichen Chromalight® Plus-LED-System, vollständiger Farbanpassung, WIFI-Steuerung und einer großzügigen Glashöhe von 431 mm sorgt dafür, dass dieser Kamin mit seinem beeindruckenden Flammenbild mit Sicherheit verblüfft.

    Da keine Entlüftungs- oder Brennstoffleitungen erforderlich sind, ist der Onyx 110RW ein mittelmoderner, wohnungsfreundlicher elektrischer Kamin, der in nahezu jedem Raum des Hauses installiert werden kann. Dank der flexiblen 1-, 2- oder 3-seitigen Installationsoptionen können Sie den Look individuell gestalten Sie möchten in Ihrem Zuhause einen modernen Kamin der Spitzenklasse, der sowohl flexibel in der Installation als auch schön ist.

    Hauptmerkmale des elektrischen Kamins EX110:

    • 1-seitige lineare, 2-seitige Eck- oder 3-seitige Feldinstallation
    • Luxuriöse 17-Zoll-Glashöhe
    • Fortschrittliche Chromalight® Plus LED-Systeme
    • Über 36 einzigartige Flammenfarbkombinationen
    • Vollständig einstellbare Flammenfarbe, Geschwindigkeit und Beleuchtung
    • Realistisch leuchtendes Glutbett
    • Integriertes Premium-Log-Beleuchtungssystem
    • Kunstvoll gefertigtes Eichenscheit-Set und Medien (im Lieferumfang enthalten) oder Birkenstämme
    • Programmierbare thermostatische Fernbedienung
    • App-Steuerung auf iOS- und Android-Geräten
    • Bis zu 5.000 BTU programmierbare Heizung
    • Optionale Heizung, damit Sie das ganze Jahr über Flammen genießen können
    • Optionales Stimmungsbeleuchtungsset, um die Flammen des Kamins anzupassen und eine Atmosphäre zu schaffen
    Spezifikation
    • General Specifications

      Product SizeMedium
      Room SizeMedium
      Vent TypeNo Vent

      Viewing Dimensions

      Width (front)43 in.
      Height17 in.
      Depth13 1/2 in.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerex110-electric-fireplace
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeElectric Fireplaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 11
    • OmniClassTitelElectric Fireplace