Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® Cascades™ F1500 Wood Stove
Regency® Cascades™ F1500 Wood Stove

    Regency® Cascades™ F1500 Wood Stove

    Google-Übersetzung,

    Kleiner Hybrid-Katalysator-Holzofen
    Der freistehende Hybrid-Holzofen Regency Cascades F1500 mit Eco-Boost-Dreifachverbrennungstechnologie ist ein hocheffizienter Ofen in kompakter Bauweise, der in puncto Heizleistung, langer Brenndauer und geringer Emissionen überzeugt. Dieser Katalytofen bietet eine höhere Effizienz, längere Brenndauer und vor allem eine drastische Reduzierung der Emissionen auf erstaunliche 1,0 Gramm pro Stunde. Der Regency Cascades F1500 wird mit der branchenweit besten Garantie sowohl auf den Ofen als auch auf den Katalysator geliefert.

    Hauptmerkmale des Holzofens F1500:

    • Großer Feuersichtbereich mit wärmeabstrahlendem Keramikglas
    • Holzgriff
    • Hochbelastbare Scharniere aus Guss, die sich niemals verbiegen oder brechen.
    • Ein verstellbarer Nockenverschluss aus massivem, geschmiedetem Stahl gewährleistet dauerhaft eine dichte Türabdichtung.
    • Frontseitig montierte Luftregulierung und Katalysator-Bypass
    • Werkzeug für sicheren Betrieb von Luft und Bypass
    • Das gut ablesbare Katalytthermometer hilft Ihrem Ofen, maximale Brenndauer und Effizienz zu erreichen.
    • Hochleistungsfähiger, mit Ziegeln ausgekleideter Feuerraum reflektiert die Wärme
    • Ein unauffälliger Luftspülvorhang hält die Scheiben sauber
    • Stabile Stammhalterungen aus dickwandigem Stahl verhindern das Wegrollen der Stämme.
    • Die geschweißte Eschenkante wird sich niemals verbiegen oder brechen.
    • Hinterer Hitzeschutz, der geringere Abstände ermöglicht.
    • Genehmigtes Mobilheim und Alkoven
    • Die Dreifachverbrennungstechnologie sorgt für längere und vollständigere Verbrennungen.
    • Unterstützt durch die branchenweit umfassendste eingeschränkte lebenslange Garantie
    • 10 Jahre Garantie, 100 % Abdeckung des Originalkatalysators
    • Anspruch auf US-Biomasse-Steuergutschrift
    Spezifikation
    • Energy Specifications
      Maximum BTUs/hr.55,000
      EPA-Tested BTUs/hr.24,488
      Higher Heating Value Efficiency (HHV)info78%
      Lower Heating Value Efficiency (LHV)
      84%
      General Specifications
      Product Size
      Small
      Log Size18"
      Burn Time
      up to 10 hrs.
      Firebox Capacity
      0.98 cu. ft.
      Emissions (gms/hr)1
      View Area126 sq. in.
      Room SizeSmall
      Vent TypeDouble Wall Pipe
      Vent Size (Air Intake)N/A
      Vent Size (Exhaust)6"


      Unit Dimensions
      Width (Front)24 in.
      Height
      32 3/4 in.
      Depth20 in.

      Dimension Notes: *with Pedestal

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerf1500-wood-stove
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeWood Stove
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood-burning stoves
    • Klassifizierung10 35 13
    • Format2014TitelHeating Stoves
    • OmniClassNummer23-33 15 13
    • OmniClassTitelHeating Stoves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit