Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® Pro-Series F5200 Wood Stove
Regency® Pro-Series F5200 Wood Stove
Regency® Pro-Series F5200 Wood Stove

    Regency® Pro-Series F5200 Wood Stove

    Google-Übersetzung,

    Extra großer Hybrid-Katalysator-Holzofen

    Der Holzofen F5200 bietet Platz für beeindruckende 41 kg Brennstoff. Sein klares, klassisches Design bildet die perfekte Kulisse für die große Sichtfenstertür, die Ihnen einen atemberaubenden Blick auf das Feuer ermöglicht!

    Der freistehende, extra große Hybrid-Holzofen Regency Pro-Series F5200 ist einer der ersten Regency-Öfen mit Eco-Boost-Dreifachverbrennungstechnologie. Sobald das mitgelieferte Thermometer den „Aktiv“-Bereich anzeigt, aktivieren Sie den Katalysator über den Bypass-Regler. So brennt Ihr Feuer länger und gleichmäßiger und ist gleichzeitig umweltfreundlich.

    Durch Öffnen der Tür um 170 Grad können Sie bis zu 41 kg 56 cm lange Holzscheite (von vorne nach hinten und von Seite zu Seite) auf einmal einlegen. Die unauffällige Aschelippe trägt dazu bei, den Boden vor Ihrem neuen Ofen sauber zu halten. Dank des mitgelieferten hinteren Hitzeschutzblechs lässt sich dieses Gerät überall in Ihrem Zuhause aufstellen und bietet Ihnen die branchenweit geringsten Abstände.

    Hauptmerkmale des Holzofens F5200:

    • Holz von vorne nach hinten oder von Seite zu Seite laden
    • Großer Feuersichtbereich mit wärmeabstrahlendem Keramikglas
    • Hochbelastbare Scharniere aus Guss, die sich niemals verbiegen oder brechen.
    • Ein verstellbarer Nockenverschluss aus massivem, geschmiedetem Stahl gewährleistet dauerhaft eine dichte Türabdichtung.
    • Luftregulierung vorne und Katalysator-Bypass seitlich
    • Das gut ablesbare Katalytthermometer hilft Ihrem Ofen, maximale Brenndauer und Effizienz zu erreichen.
    • Hochleistungsfähiger, mit Ziegeln ausgekleideter Feuerraum reflektiert die Wärme
    • Ein unauffälliger Luftspülvorhang hält die Scheiben sauber
    • Die geschweißte Eschenkante wird sich niemals verbiegen oder brechen.
    • Hinterer Hitzeschutz, der geringere Abstände ermöglicht.
    • Genehmigtes Mobilheim und Alkoven
    • 170°-Türöffnung für einfaches Beladen
    • Hochbelastbarer 3/16 Zoll Stahl-Feuerraum
    • Die Dreifachverbrennungstechnologie sorgt für längere und vollständigere Verbrennungen.
    • Unterstützt durch die branchenweit umfassendste eingeschränkte lebenslange Garantie
    • 10 Jahre Garantie, 100 % Abdeckung des Originalkatalysators
    • Anspruch auf US-Biomasse-Steuergutschrift
    Spezifikation
    • Energy Specifications
      Maximum BTUs/hr.95,000
      EPA-Tested BTUs/hr.36,398
      Higher Heating Value Efficiency (HHV)info80%
      Lower Heating Value Efficiency (LHV)86%
      General Specifications
      Product SizeExtra Large
      Log Size22"
      Burn Time
      Up to 30 hrs
      Firebox Capacity
      4.4 cu. ft.
      Emissions (gms/hr)0.84
      View Area213 sq. in.
      Room SizeLarge
      Vent TypeDouble Wall Pipe
      Vent Size (Air Intake)N/A
      Vent Size (Exhaust)8"


      Unit Dimensions
      Width (Front)29 in.
      Height
      39 3/4 in.
      Depth31 3/16 in.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerf5200-wood-stove
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeWood Stove
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood-burning stoves
    • Klassifizierung10 35 13
    • Format2014TitelHeating Stoves
    • OmniClassNummer23-33 15 13
    • OmniClassTitelHeating Stoves