Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® Grandview™ G800EC Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G800EC Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G800EC Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G800EC Gas Fireplace

    Regency® Grandview™ G800EC Gas Fireplace

    Google-Übersetzung,

    Mittlerer traditioneller Gaskamin

    Wählen Sie ein atemberaubendes Flammenbild, wählen Sie Ihr Zubehör und gestalten Sie einen einzigartigen Kamin. Der Regency Grandview G800EC ist der erste unserer Grandview-Serie von Gaskaminen, die auf maximale Auswahl und individuelle Anpassung ausgelegt sind.

    Hauptmerkmale des traditionellen Gaskamins G800EC:

    • Größter Sichtbereich seiner Klasse mit klarem Frontdesign
    • Wählen Sie zwischen einem Holzrost und einem Holzpaket im traditionellen Stil oder einem modernen Kristalltablett
    • Cool-Wall-System, das jegliches Abschlussmaterial bis zum Rand des Kamins ermöglicht
    • Standardmäßige Beleuchtung von oben nach unten und Glutbett
    • Steuerung der Flammenhöheneinstellung
    • Proflame II GTMF-Fernbedienung
    • Hintere oder obere Entlüftung für vielseitige Installationen
    Spezifikation
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr27,00025,500
      Turn Down BTU15,00021,000
      Efficiency65.20%68.16%
      EnerGuide Rating58.22%60.92%
      General Specifications
      Product SizeMedium
      View Area800 sq.in.
      Room SizeMedium
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"
      Unit Dimensions
      Width (front)36 in.
      Height34 in.
      Depth17 in.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerg800ec-gas-fireplace
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeTraditional Gas Fireplaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameSpace heaters
    • UNSPSCCode40101819
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit