Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® Horizon® HZO60 Outdoor Gas Fireplace
Regency® Horizon® HZO60 Outdoor Gas Fireplace
Regency® Horizon® HZO60 Outdoor Gas Fireplace
Regency® Horizon® HZO60 Outdoor Gas Fireplace
Regency® Horizon® HZO60 Outdoor Gas Fireplace

    Regency® Horizon® HZO60 Outdoor Gas Fireplace

    Google-Übersetzung,

    Großer linearer Gaskamin für den Außenbereich

    Von der Dachterrasse bis zur Hinterhofoase kann ein Kamin einen gewöhnlichen Außenbereich in eine echte Erweiterung Ihres Zuhauses verwandeln. Ganz gleich, ob Sie Gäste bewirten oder einen friedlichen Rückzugsort schaffen möchten, die flackernde Flamme eines Kamins steigert Ihre Fähigkeit, die Natur (fast) das ganze Jahr über zu genießen.

    Hauptmerkmale des HZO60-Gaskamins für den Außenbereich:

    • Einseitiges oder durchsichtiges Design
    • Edelstahlbrenner, speziell für den Einsatz im Freien konzipiert
    • Sauberes Gesichtsdesign für perfekte Bildwiedergabe
    • Glas-Windschutzscheibe für ein stärkeres Flammenbild
    • Innenpaneele aus Edelstahl reflektieren die Flamme
    • Betrieb mit Erdgas oder Propan
    • Elektronische Zündung mit wetterfestem Ein-/Ausschalter
    • Das Sicherheitsventil schaltet das Gas/Propan ab, wenn die Flamme erlischt
    • Batteriebetrieben, wodurch Tausende von Dollar an Elektroverkabelung gespart werden
    • Festverdrahtungssatz für gewerbliche oder private Anwendungen erhältlich
    • Nur für die Außenaufstellung zugelassen
    • Unterstützt durch die umfassendste eingeschränkte lebenslange Garantie der Branche
    Spezifikation
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr64,00062,000
      Turn Down BTU42,00049,000
      General Specifications
      Product SizeLarge
      Room SizeOutdoor
      Vent TypeNo Vent
      Dimensions
      Width (front)60 in.
      Height17 in.
      Depth18 in.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhzo60-outdoor-gas-fireplace
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeOutdoor Gas Fireplaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameSpace heaters
    • UNSPSCCode40101819
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit