Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® Plateau® PTO30 Outdoor Gas Burner
Regency® Plateau® PTO30 Outdoor Gas Burner

    Regency® Plateau® PTO30 Outdoor Gas Burner

    Google-Übersetzung,

    Gaskaminbrenner für den Außenbereich

    Für individuelle Anwendungen bietet Ihnen der Regency Plateau-Außenbrenner die Designvielfalt eines linearen Edelstahlbrenners in jeder Außenlandschaft. Ganz gleich, ob Sie ein Landschaftsarchitekt oder ein Hausbesitzer sind, der einen Wohnraum im Freien renovieren möchte, der Regency Plateau-Außenbrenner bietet endlose Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Outdoor-Oase.

    Mit den Outdoor-Brennern von Regency lässt sich ein 30-, 50-, 60-, 80- oder 100-Zoll-Feuer erzeugen. die perfekte Größenauswahl für fast jede Anwendung.

    Hauptmerkmale des PTO30-Außenbrenners:

    • Edelstahlbrenner, speziell für den Einsatz im Freien konzipiert
    • Verbinden Sie zwei Brenner aneinander, um einen beeindruckenden 60-Zoll-Linearbrenner zu erhalten
    • Verpackte Rahmensets verfügbar, kein Ausmessen und kein Zuschneiden!
    • Betrieb mit Erdgas oder Propan
    • Elektronische Zündung mit wetterfestem Ein-/Ausschalter
    • Das Sicherheitsventil schaltet das Gas/Propan ab, wenn die Flamme erlischt
    • Batteriebetrieben, wodurch Tausende von Dollar an Elektroverkabelung gespart werden
    • Festverdrahtungssatz für gewerbliche oder private Anwendungen erhältlich
    • Nur für die Außenaufstellung zugelassen
    • Unterstützt durch die umfassendste eingeschränkte lebenslange Garantie der Branche
    Spezifikation
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr50,00049,000
      Turn Down BTU50,00049,000
      General Specifications
      Product SizeUnknown
      Room SizeOutdoor
      Vent TypeNo Vent
      Finished Top Dimensions
      Width (front)41 1/2 in.
      Depth17 in.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpto30-outdoor-gas-burner
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeOutdoor Gas Burner
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameSpace heaters
    • UNSPSCCode40101819
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika