Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® City Series™ San Francisco Bay 72 Gas Fireplace
Regency® City Series™ San Francisco Bay 72 Gas Fireplace
Regency® City Series™ San Francisco Bay 72 Gas Fireplace

    Regency® City Series™ San Francisco Bay 72 Gas Fireplace

    Google-Übersetzung,

    Extragroßer 3-seitiger Gaskamin

    Der San Francisco Bay 72-Zoll-Kamin der Regency City-Serie bietet Ihnen mit dem Cool-Wall-Touch-System der City-Serie noch mehr Möglichkeiten. Design Freedom bietet mehr Optionen als je zuvor; Von der Verwendung beliebiger Veredelungsmaterialien bis hin zum Rand des Kamins und der Flexibilität, ihn überall im Raum zu installieren. Die City-Serie ist wirklich der Traum eines jeden Designers!

    Hauptmerkmale des Designer-Gaskamins CB72EPV:

    • Saubere, ungestörte Sicht auf das Feuer
    • Kann mit dem Eckumbausatz als rechter oder linker Eckkamin installiert werden
    • Unsichtbare Sicherheitsbarriere aus Glas
    • Reflektierende Emaille- oder Glasscheiben zur Akzentuierung des Flammenbildes (optional)
    • Platzieren Sie einen Fernseher direkt über dem Feuer
    • Serienmäßige Innenbeleuchtung zur Akzentuierung des Feuers
    • Benutzen Sie jedes beliebige Abschlussmaterial bis zum Rand des Kamins, auch Holz!
    Spezifikation
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr46,50045,500
      Turn Down BTU32,00036,000
      Efficiency61.65%64.20%
      EnerGuide Rating63.37%65.51%
      General Specifications
      Product SizeExtra Large
      Room SizeExtra Large
      Vent TypePower Vent
      Vent Size (Air Intake)8"
      Vent Size (Exhaust)5"
      Width of Opening
      Width (front)82 in.
      Height15 in.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersan-francisco-bay-72-gas-fireplace
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeBay Gas Fireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameSpace heaters
    • UNSPSCCode40101819
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika