Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® City Series™ Seattle See-Through 60 Gas Fireplace
Regency® City Series™ Seattle See-Through 60 Gas Fireplace
Regency® City Series™ Seattle See-Through 60 Gas Fireplace
Regency® City Series™ Seattle See-Through 60 Gas Fireplace

    Regency® City Series™ Seattle See-Through 60 Gas Fireplace

    Google-Übersetzung,

    Großer durchsichtiger Gaskamin

    Das Seattle See-Through 60-Zoll-Modell ist eine atemberaubende Ergänzung unserer äußerst beliebten City-Serie. Genießen Sie von zwei Zimmern aus einen unvergleichlichen Blick auf die Stadt mit unserem ersten durchsichtigen Designer-Gaskamin der City-Serie. Ausgestattet mit allen außergewöhnlichen Funktionen unserer gesamten City-Serie können Sie einen rahmenlosen Blick auf das Feuer genießen (jetzt von zwei Seiten!), mit jedem beliebigen Material direkt an den Rand des Kamins schließen und mit dem patentierten Regency's sorgenfrei Fernseher oder Kunstwerke aufhängen Cooles Wandsystem.

    Hauptmerkmale des Designer-Gaskamins CST60E:

    • Doppelseitig für den Genuss in zwei Räumen
    • Saubere, ungestörte Sicht auf das Feuer
    • Unsichtbare Sicherheitsbarriere aus Glas
    • Reflektierende Emaille- oder Glasscheiben zur Akzentuierung des Flammenbildes (optional)
    • Platzieren Sie einen Fernseher direkt über dem Feuer
    • Serienmäßige Innenbeleuchtung zur Akzentuierung des Feuers
    • Benutzen Sie jedes beliebige Abschlussmaterial bis zum Rand des Kamins, auch Holz!
    Spezifikation
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr39,00036,000
      Turn Down BTU21,00019,500
      Efficiency64.04%65.61%
      EnerGuide Rating60.21%62.48%
      General Specifications
      Product SizeLarge
      Room SizeLarge
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)8"
      Vent Size (Exhaust)5"
      Viewing Dimensions
      Width (front)63 7/8 in.
      Height18 in.
      Depth19 1/2 in.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerseattle-see-through-60-gas-fireplace
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeSee-Through Gas Fireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameSpace heaters
    • UNSPSCCode40101819
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems