Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® Classic™ F2450 Wood Stove
Regency® Classic™ F2450 Wood Stove

    Regency® Classic™ F2450 Wood Stove

    Google-Übersetzung,

    Nichtkatalytischer Holzofen

    Der Regency Classic Medium Holzofen bietet die ideale Wärmemenge für die meisten Räume. Für optimalen Komfort können Sie das Holz entweder von vorne nach hinten oder von Seite zu Seite in den Ofen legen. Dank unserer eingeschränkten lebenslangen Garantie sind wir überzeugt, dass die hochwertige Verarbeitung, die besten Materialien und die robuste Konstruktion aller Regency-Produkte Ihrer Familie viele Jahre lang Freude bereiten werden.

    Hauptmerkmale des Holzofens F2450:

    • Großer Feuersichtbereich mit wärmeabstrahlendem Keramikglas
    • Holzgriff
    • Hochbelastbare Scharniere aus Guss, die sich niemals verbiegen oder brechen.
    • Ein verstellbarer Nockenverschluss aus massivem, geschmiedetem Stahl gewährleistet dauerhaft eine dichte Türabdichtung.
    • Frontseitig montierte Luftregulierung
    • Sicherheitswerkzeug für den Betrieb von Druckluftgeräten
    • Hochleistungsfähiger, mit Ziegeln ausgekleideter Feuerraum reflektiert die Wärme
    • Ein unauffälliger Luftspülvorhang hält die Scheiben sauber
    • Die geschweißte Eschenkante wird sich niemals verbiegen oder brechen.
    • Hinterer Hitzeschutz, der geringere Abstände ermöglicht.
    • Genehmigtes Mobilheim und Alkoven
    • Das Dual-Brenndesign sorgt für längere und vollständigere Verbrennung.
    • Unterstützt durch die branchenweit umfassendste eingeschränkte lebenslange Garantie
    Spezifikation
    • Energy Specifications
      Maximum BTUs/hr.75,000
      EPA-Tested BTUs/hr.29,986
      Higher Heating Value Efficiency (HHV)info70%
      Lower Heating Value Efficiency (LHV)76%
      General Specifications
      Product Size
      Medium
      Log Size18"
      Burn Time
      Up to 8 hrs
      Firebox Capacity
      2.3 cu. ft.
      Emissions (gms/hr)1.6
      View Area161 sq. in.
      Room SizeMedium
      Vent TypeDouble Wall Pipe
      Vent Size (Air Intake)N/A
      Vent Size (Exhaust)6"


      Unit Dimensions
      Width (Front)24 in.
      Height
      32 3/16 in.
      Depth20 in.

      Dimension Notes: *with Pedestal

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerf2450-wood-stove
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeWood Stove
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood-burning stoves
    • Klassifizierung10 35 13
    • Format2014TitelHeating Stoves
    • OmniClassNummer23-33 15 13
    • OmniClassTitelHeating Stoves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit