Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REGUPOL resist alu fire
REGUPOL resist alu fire
REGUPOL resist alu fire
REGUPOL resist alu fire
REGUPOL resist alu fire
REGUPOL resist alu fire
    REGUPOL

    REGUPOL resist alu fire

    REGUPOL resist alu fire ist eine Schutz- und Trennlage für Dachabdichtungssysteme gemäß DIN 18531 und Flachdachrichtlinie. Das Produkt besteht aus PUR-gebundenen Gummigranulaten und ist auf der Unterseite mit einer Aluminium-Triplex-Folie kaschiert. Diese verhindert die Weichmachermigration zwischen nicht gummiverträglichen Abdichtungssystemen und der Schutzlage. Die 8 mm Variante verfügt über ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis und ist gemäß DIN EN 13501-5 als BROOF (t1) klassifiziert. Sie gilt damit als beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme. REGUPOL resist alu fire wird als Schutzlage in Flachdachkonstruktionen und Dachbegrünungen eingesetzt.

    Kontaktieren Sie REGUPOL

    Spezifikation
    • REGUPOL resist alu fire – Schutz- und Trennlage für Dachabdichtungssysteme gemäß DIN 18531 und Flachdachrichtlinie

      Material:
      PUR-gebundene Gummigranulatmatte mit Aluminium-Triplex-Folie auf der Unterseite

      Produktaufbau:

      • Gummigranulatschicht
      • Aluminium-Triplex-Folie als Trennschicht

      Funktion:

      • Schutz von Dachabdichtungen und Dämmstoffen vor mechanischen und thermischen Einwirkungen
      • Trennung unterschiedlicher Materialien innerhalb des Dachaufbaus
      • Verhinderung von Weichmachermigration zwischen nicht gummiverträglichen Materialien

      Brandverhalten:

      • 8 mm Variante geprüft nach DIN CEN/TS 1187
      • Klassifiziert als BROOF (t1) gemäß DIN EN 13501-5
      • Gilt als beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme („harte Bedachung“)

      Eigenschaften:

      • Druckbelastbar
      • Elastisch
      • Beständig gegenüber Mikroorganismen und Alterung
      • Temperaturbeständig
      • Dampfdiffusionsoffen
      • Verrottungsfest
      • Weitestgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen

      Einbau:

      • Lose Verlegung im Dachaufbau
      • Keine Wartezeit für nachfolgende Schichten erforderlich

      Formate:

      • Erhältlich als Rollen- und Plattenware

      Normen:

      • DIN 18531
      • DIN EN 13501-5

      Anwendungsbereiche:

      • Flachdächer
      • Dachbegrünungen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerregupol-resist-alu-fire
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente