Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REGUPOL solar alu
REGUPOL solar alu
REGUPOL solar alu
REGUPOL solar alu
REGUPOL solar alu
REGUPOL solar alu
    REGUPOL

    REGUPOL solar alu

    REGUPOL solar alu ist eine Schutzlage für Flachdachkonstruktionen gemäß DIN 18531 und Flachdachrichtlinie. Das Produkt ist für die Installation von Photovoltaik- und Solaranlagen auf Flachdächern vorgesehen, einschließlich nicht gummiverträglicher Abdichtungssysteme. Es besteht aus PUR-gebundenen Gummigranulaten und ist auf der Unterseite mit einer Aluminium-Triplex-Folie kaschiert. Diese verhindert Wechselwirkungen wie Weichmachermigration zwischen Abdichtung und Schutzlage. REGUPOL solar alu wird eingesetzt, um Dachabdichtungen vor mechanischen und thermischen Einwirkungen zu schützen. Das Produkt ist druckbelastbar, elastisch sowie beständig gegenüber Mikroorganismen, Alterung und Temperatur. Es ist dampfdiffusionsoffen, verrottungsfest und antistatisch gemäß EN 1815.

    Kontaktieren Sie REGUPOL

    Spezifikation
    • REGUPOL solar alu – Schutzlage für Flachdachkonstruktionen gemäß DIN 18531 und Flachdachrichtlinie

      Material:
      PUR-gebundenes Gummigranulat mit Aluminium-Triplex-Folie auf der Unterseite

      Produktaufbau:

      • Gummigranulatschicht
      • Aluminium-Triplex-Folie auf der Unterseite

      Funktion:

      • Schutz von Dachabdichtungen vor mechanischen und thermischen Einwirkungen
      • Verhinderung von Wechselwirkungen wie Weichmachermigration

      Eigenschaften:

      • Druckbelastbar
      • Dauerelastisch
      • Höhenausgleichend
      • Beständig gegenüber Mikroorganismen, Alterung und Temperatur
      • Dampfdiffusionsoffen
      • Verrottungsfest
      • Hoch belastbar
      • Rutschhemmend
      • Weitestgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
      • Antistatisch gemäß EN 1815

      Einbau:

      • Einfache und effiziente Verlegung
      • Abmessungen abhängig von Unterkonstruktion oder Montagesystem

      Kompatibilität:

      • Kompatibel mit Dachabdichtungssystemen

      Normen:

      • DIN 18531
      • Flachdachrichtlinie
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerregupol-solar-alu
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente