Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REGUPOL solar fire
REGUPOL solar fire
REGUPOL solar fire
REGUPOL solar fire
REGUPOL solar fire
REGUPOL solar fire
REGUPOL solar fire
    REGUPOL

    REGUPOL solar fire

    REGUPOL solar fire ist eine Schutzlage für Flachdachkonstruktionen gemäß DIN 18531 und Flachdachrichtlinie.Das Produkt ist für Photovoltaikanlagen auf Flachdächern mit erhöhten Brandschutzanforderungen vorgesehen. Es besteht aus PUR-gebundenen Gummigranulaten und ist mit einer flammhemmenden Ausrüstung ausgestattet. Die 8 mm Variante ist gemäß DIN EN 13501-5 als BROOF (t1) klassifiziert und gilt als beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme. REGUPOL solar fire wird eingesetzt, um Dachabdichtungen und Dämmstoffe unter Photovoltaikanlagen vor mechanischen, thermischen und chemischen Einwirkungen zu schützen.

    Kontaktieren Sie REGUPOL

    Spezifikation
    • REGUPOL solar fire – Schutzlage für Flachdachkonstruktionen gemäß DIN 18531 und Flachdachrichtlinie

      Material:
      PUR-gebundenes Gummigranulat

      Funktion:

      • Schutz von Dachabdichtungen und Dämmstoffen unter Photovoltaikanlagen vor mechanischen, thermischen und chemischen Einwirkungen

      Brandverhalten:

      • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-20150703
      • Klassifiziert als BROOF (t1) gemäß DIN EN 13501-5
      • Geprüft nach DIN CEN/TS 1187
      • Klassifiziert als „harte Bedachung“

      Eigenschaften:

      • Druckbelastbar
      • Dauerelastisch
      • Höhenausgleichend
      • Wasserdurchlässig
      • Dampfdiffusionsoffen
      • Verrottungsfest
      • Beständig gegenüber Mikroorganismen, Alterung und Temperatur
      • Weitestgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
      • Erhöht die Haftreibung
      • Antistatisch gemäß EN 1815

      Einbau:

      • Einfache und effiziente Verlegung
      • Dicken und Abmessungen abhängig von Unterkonstruktion oder Montagesystem

      Normen:

      • DIN 18531
      • DIN EN 13501-5
      • DIN CEN/TS 1187
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerregupol-solar-fire
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente