Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REGUPOL solar standard
REGUPOL solar standard
REGUPOL solar standard
REGUPOL solar standard
REGUPOL solar standard
REGUPOL solar standard
    REGUPOL

    REGUPOL solar standard

    REGUPOL solar standard ist eine Schutzlage für Flachdachkonstruktionen gemäß DIN 18531 und Flachdachrichtlinie. Das Produkt ist für Photovoltaik- und Solaranlagen auf Flachdächern vorgesehen und wird passend zum jeweiligen Montagesystem gefertigt. Es besteht aus PUR-gebundenen Gummigranulaten mit hohem Recyclinganteil. REGUPOL solar standard wird eingesetzt, um Dachabdichtungen während der Installation und des Betriebs von Photovoltaikanlagen vor mechanischen Beschädigungen und thermischen Einwirkungen zu schützen. Das Produkt ist druckbelastbar, elastisch sowie beständig gegenüber Mikroorganismen, Alterung und Temperatur. Es ist wasserdurchlässig, dampfdiffusionsoffen, verrottungsfest und antistatisch gemäß EN 1815.

    Kontaktieren Sie REGUPOL

    Spezifikation
    • REGUPOL solar standard – Schutzlage für Flachdachkonstruktionen gemäß DIN 18531 und Flachdachrichtlinie

      Material:
      PUR-gebundenes Gummigranulat

      Funktion:

      • Schutz von Dachabdichtungen und Dämmstoffen unter Photovoltaikanlagen

      Eigenschaften:

      • Druckbelastbar
      • Dauerelastisch
      • Höhenausgleichend
      • Wasserdurchlässig
      • Dampfdiffusionsoffen
      • Verrottungsfest
      • Beständig gegenüber Mikroorganismen, Alterung und Temperatur
      • Weitestgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
      • Erhöht die Haftreibung
      • Antistatisch gemäß EN 1815

      Einbau:

      • Einfache und effiziente Verlegung
      • Dicken und Abmessungen abhängig von Unterkonstruktion oder Montagesystem

      Normen:

      • DIN 18531
      • Flachdachrichtlinie
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerregupol-solar-standard
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente