Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
    REGUPOL

    REGUPOL vegetation control 767

    Google-Übersetzung,

    REGUPOL Vegetation Control 767 ist eine wachstumshemmende Matte zur Verhinderung unerwünschten Pflanzenwuchses. Das Produkt besteht überwiegend aus PUR-gebundenen Recyclinggummigranulaten und ist wasserdurchlässig. Durch die Reduzierung der UV-Strahlung hemmt es das Pflanzenwachstum, erhält gleichzeitig die Wasserdurchlässigkeit und schützt den Boden vor Erosion. REGUPOL Vegetation Control 767 wird überall dort eingesetzt, wo Pflanzenwuchs kontrolliert werden muss, beispielsweise bei Bahnanlagen, Signalanlagen, Gehwegen und Sicherheitszäunen. Das Material ist rutschfest und enthält einen hohen Anteil an Recyclingmaterial.

    Kontaktieren Sie REGUPOL

    Spezifikation
    • REGUPOL vegetation control 767 – growth-inhibiting mat for vegetation control applications

      Material:
      PUR-bonded recycled rubber granulate

      Function:

      • Inhibition of unwanted vegetation growth
      • Protection against soil erosion
      • Reduction of maintenance requirements in vegetation control areas

      Properties:

      • Highly compacted
      • Highly resilient
      • Permanently elastic
      • Vapour-permeable
      • Water-permeable
      • Rot-proof
      • Resistant to microorganisms, pressure, temperature and ageing
      • Largely resistant to acids and alkalis
      • Preserves soil microorganisms

      Installation:

      • Simple and efficient installation
      • Available in sheets and cut-to-size formats

      Applications:

      • Inaccessible and sensitive areas
      • Railway and signalling systems
      • Walkway surfaces
      • Security and fencing areas
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerregupol-vegetation-control-767
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente