Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REGUPOL vegetation control 767 fire
REGUPOL vegetation control 767 fire
REGUPOL vegetation control 767 fire
REGUPOL vegetation control 767 fire
REGUPOL vegetation control 767 fire
    REGUPOL

    REGUPOL vegetation control 767 fire

    REGUPOL vegetation control 767 fire ist eine wachstumshemmende Matte zur Verhinderung unerwünschten Pflanzenwachstums in Bereichen mit erhöhten Brandschutzanforderungen. Das Produkt besteht überwiegend aus PUR-gebundenen Recycling-Gummigranulaten und ist wasserdurchlässig. Durch die Reduzierung der UV-Lichteinwirkung wird Pflanzenwachstum gehemmt, während gleichzeitig die Wasserdurchlässigkeit erhalten bleibt und der Boden vor Erosion geschützt wird. REGUPOL vegetation control 767 fire wird in Bereichen eingesetzt, in denen Pflanzenwachstum kontrolliert werden soll, unter anderem unter Photovoltaikanlagen auf Gründächern sowie in schwer zugänglichen Wartungsbereichen. Das Material ist mit einer flammhemmenden Ausrüstung versehen und gemäß DIN EN 13501-5 als BROOF (t1) klassifiziert. Es gilt gemäß DIN CEN/TS 1187 als beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme.

    Kontaktieren Sie REGUPOL

    Spezifikation
    • REGUPOL vegetation control 767 fire – wachstumshemmende Matte für Vegetationskontrollanwendungen mit Brandschutzanforderungen

      Material:
      PUR-gebundenes Recycling-Gummigranulat

      Funktion:

      • Hemmung unerwünschten Pflanzenwachstums
      • Schutz vor Bodenerosion
      • Reduzierung des Pflegeaufwands in Vegetationskontrollbereichen

      Brandverhalten:

      • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-21-505
      • Klassifiziert als BROOF (t1) gemäß DIN EN 13501-5
      • Geprüft nach DIN CEN/TS 1187
      • Klassifiziert als „harte Bedachung“

      Eigenschaften:

      • Hoch verdichtet
      • Hoch belastbar
      • Dauerelastisch
      • Dampfdiffusionsoffen
      • Wasserdurchlässig
      • Verrottungsfest
      • Beständig gegenüber Mikroorganismen, Druck, Temperatur und Alterung
      • Weitestgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
      • Erhält Bodenmikroorganismen

      Einbau:

      • Einfache und effiziente Verlegung
      • Erhältlich als Plattenware und Zuschnitte

      Anwendungsbereiche:

      • Schwer zugängliche und sensible Bereiche
      • Bereiche unter Photovoltaikanlagen
      • Gründächer
      • Sicherheits- und Zaunanlagen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerregupol-vegetation-control-767-fire
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente