Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
    REGUPOL

    REGUPOL walkway alu

    REGUPOL walkway alu ist eine Gehweg- und Schutzlage für Flachdachkonstruktionen gemäß DIN 18531 und Flachdachrichtlinie. Das Produkt ist für Wartungswege auf Flachdächern vorgesehen und besteht aus PUR-gebundenen Gummigranulaten mit Aluminium-Triplex-Folie auf der Unterseite. Die Aluminiumschicht verhindert die Weichmachermigration zwischen nicht gummiverträglichen Abdichtungsbahnen und der Gehweglage. REGUPOL walkway alu schützt Dachabdichtungen vor mechanischen Einwirkungen durch Begehung und Wartungsarbeiten. Das Produkt ist druckbelastbar, elastisch sowie beständig gegenüber Mikroorganismen, Alterung und Temperatur. Es ist dampfdiffusionsoffen, verrottungsfest und antistatisch gemäß EN 1815.

    Kontaktieren Sie REGUPOL

    Spezifikation
    • REGUPOL walkway alu – Gehweg- und Schutzlage für Flachdachkonstruktionen gemäß DIN 18531 und Flachdachrichtlinie

      Material:
      PUR-gebundenes Gummigranulat mit Aluminium-Triplex-Folie auf der Unterseite

      Funktion:

      • Schutz von Dachabdichtungen vor mechanischen Einwirkungen durch Begehung und Wartungsarbeiten
      • Verhinderung von Weichmachermigration zwischen nicht gummiverträglichen Abdichtungsbahnen und der Gehweglage

      Brandverhalten:

      • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-21-507
      • Klassifiziert als BROOF (t1) gemäß DIN EN 13501-5
      • Geprüft nach DIN CEN/TS 1187
      • Klassifiziert als „harte Bedachung“

      Eigenschaften:

      • Druckbelastbar
      • Dauerelastisch
      • Temperaturbeständig
      • Alterungsbeständig
      • Wasserdurchlässig
      • Verrottungsfest
      • Hoch rutschhemmend
      • Weitestgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
      • Antistatisch gemäß EN 1815
      • Vergleichsweise geringes Eigengewicht

      Einbau:

      • Einfache Verlegung

      Normen:

      • DIN 18531
      • DIN EN 13501-5
      • DIN CEN/TS 1187
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerregupol-walkway-alu
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente