Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
    REGUPOL

    REGUPOL walkway standard

    REGUPOL walkway standard ist eine elastische Gehweg- und Schutzplatte für Flachdachkonstruktionen gemäß DIN 18531. Das Produkt wird für Wartungswege auf Flachdächern mit Photovoltaik-, Solar-, Antennen- und anderen technischen Anlagen eingesetzt. Es besteht aus PUR-gebundenen Gummigranulaten und schützt Dachabdichtungen vor mechanischen Einwirkungen durch Begehung und Wartungsarbeiten. REGUPOL walkway standard ist mit einer flammhemmenden Ausrüstung ausgestattet und gemäß DIN EN 13501-5 als BROOF (t1) klassifiziert. Es gilt als beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme. Die Platten sind rutschhemmend bei Nässe und in den Farben Rot und Schwarz zur Kennzeichnung von Wartungswegen auf Flachdächern erhältlich.

    Kontaktieren Sie REGUPOL

    Spezifikation
    • REGUPOL walkway standard – Gehweg- und Schutzplatte für Flachdachkonstruktionen gemäß DIN 18531 und Flachdachrichtlinie

      Material:
      PUR-gebundenes Gummigranulat

      Funktion:

      • Schutz von Dachabdichtungen vor mechanischen Einwirkungen durch Begehung und Wartungsarbeiten
      • Kennzeichnung von Wartungswegen auf Flachdächern

      Brandverhalten:

      • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-21-507
      • Klassifiziert als BROOF (t1) gemäß DIN EN 13501-5
      • Geprüft nach DIN CEN/TS 1187
      • Klassifiziert als „harte Bedachung“

      Eigenschaften:

      • Druckbelastbar
      • Dauerelastisch
      • Temperaturbeständig
      • Alterungsbeständig
      • Wasserdurchlässig
      • Verrottungsfest
      • Hoch rutschhemmend
      • Weitestgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
      • Antistatisch gemäß EN 1815
      • Vergleichsweise geringes Eigengewicht

      Einbau:

      • Einfache Verlegung

      Normen:

      • DIN 18531
      • DIN EN 13501-5
      • DIN CEN/TS 1187
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerregupol-walkway-standard
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente