Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Reinforced membrane for swimming pools
    RENOLIT

    RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Reinforced membrane for swimming pools

    Google-Übersetzung,

    Wasserdichtigkeitsverstärkte Membran für die Auskleidung von Schwimmbädern vor Ort.

    2 mm laminatverstärkte Membran, bedruckt und geprägt, inspiriert von den Mosaiken des klassischen Griechenlands, die traditionelle Mosaikfliesen simulieren, aber mit den Vorteilen der verstärkten Membran in Bezug auf garantierte Wasserdichtigkeit und geringen Wartungsaufwand.

    Es ist in 3 attraktiven Farben erhältlich: Atenea, Selene und Etna.

    Alle haben eine rutschfeste Oberfläche der Widerstandsklasse C, daher ist es nicht erforderlich, eine rutschfeste Oberfläche zu verwenden.

    Breite: 1,65 m.

    Länge: 21 m.

    Spezifikation
    • Lacquered 2 mm printed and reinforced laminate, with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool. Guarantee: - 10 years of Watertightness
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralkorplan-CERAMICS
    • ProduktfamiliePVC-P Swimming pool reinforced membrane
    • ProduktgruppeSwimming pool
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)1650
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialBewehrung
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_42_85_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSwimming pools
    • Klassifizierung13 11 00
    • Format2014TitelSwimming Pools
    • OmniClassNummer23-21 29 21 15
    • OmniClassTitelSwimming Pools

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit