Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
    RENOLIT

    RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools

    Google-Übersetzung,

    Wasserdichtigkeitsverstärkte Membran für die Auskleidung von Schwimmbädern vor Ort.

    Es ist in 7 verschiedenen Texturen erhältlich: Authentic, Relax, Elegance, Vanity, Sublime, Prestige und Origin.
    Alle haben eine rutschfeste Oberfläche der Widerstandsklasse C, daher ist es nicht erforderlich, eine rutschfeste Oberfläche zu verwenden. Außer in der Farbe Elegance, die es in der Version Anti-slip gibt.

    Breite: 1,65 m.
    Länge: 21 m.

    Spezifikation
    • Lacquered 2 mm printed and reinforced laminate, with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool. Guarantee: - 10 years of Watertightness
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralkorplan-TOUCH
    • ProduktfamiliePVC-P Swimming pool reinforced membrane
    • ProduktgruppeSwimming pool
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)1650
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialBewehrung
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_42_85_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSwimming pools
    • Klassifizierung13 11 00
    • Format2014TitelSwimming Pools
    • OmniClassNummer23-21 29 21 15
    • OmniClassTitelSwimming Pools

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit