Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RENOLIT ALKORPLAN XTREME. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT

RENOLIT ALKORPLAN XTREME. Reinforced membrane for swimming pools

Google-Übersetzung,
Wasserdichtigkeitsverstärkte Membran für die Auskleidung von Schwimmbädern vor Ort. 1,5 mm starkes einfarbiges Laminat mit erweiterter Farb-, Flecken- und Wasserdichtigkeitsgarantie, empfohlen für problematische Pools mit einer großen Anzahl von Badegästen. Es ist in 7 verschiedenen Farben erhältlich: Ice, Sahara, Blue Fresh, Azur, Silver, Volcano und Onyx. Jede Farbe hat eine rutschfeste Version mit exklusiver Prägung. Geeignet für die Installation in rutschigen Bereichen innerhalb und außerhalb des Pools, um Stürze und Unfälle zu vermeiden. Breite: 1,65 m. oder 2,05 m in den Farben Ice und Blue Fresh. Länge: 25 m.
Spezifikation
  • High thickness lacquered 1.5 mm single colour reinforced laminate, with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool. With high resistance to chlorine and UV. Compatible with Fish and Plants Guarantees: - 15 years Watertightness - 5 years Colour - 5 years Anti Stains
Technische Spezifikation
  • Referenznummeralkorplan-XTREME
  • ProduktfamiliePVC-P Swimming pool reinforced membrane
  • ProduktgruppeSwimming pool
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1.5
  • Breite (mm)1650
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialBewehrung
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_42_85_83
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSwimming pools
  • Klassifizierung13 11 00
  • Format2014TitelSwimming Pools
  • OmniClassNummer23-21 29 21 15
  • OmniClassTitelSwimming Pools

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit