Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Camargue Pergola
Camargue Pergola
Camargue Pergola
Camargue Pergola
Camargue Pergola
    Renson Inc

    Camargue Pergola

    3.8 von 5 Sternen3.8(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    STILVOLLE PERGOLA MIT LAMELLEN

    Renson® Camargue® ist für diejenigen, die ein schönes und glattes Finish schätzen. Alle Optionen und Seitenteile sind nahtlos integriert. Wie wäre es mit eleganten Schiebepaneelen, die als Wände dienen, oder Beleuchtung, um später in der Nacht für gemütliche Stimmung zu sorgen? Renson® Camargue® schützt Sie vor Wetter und Wind, sodass Sie den ganzen Tag im Freien verbringen können, als wären Sie in Südfrankreich.

    Das Dach dieser Pergola besteht aus Aluminiumlamellen mit verschiedenen Funktionen. Halten Sie die Sonne fern, lassen Sie eine Brise herein oder bleiben Sie dem Regen einen Schritt voraus? Mit der Somfy-Fernbedienung war das Drehen der Lamellen Ihrer Pergola noch nie so einfach. Alternativ können Sie sich für die ultimative einfache Steuerung für die Renson® Connect-App entscheiden. Nach einem Regenschauer lässt sich das Dach schnell und einfach wieder öffnen, während das Wasser kontrolliert abgeführt wird. Mehr noch: Die patentierte Form der Lamellen verhindert, dass Sie nach einer Regenperiode selbst einen unerwarteten Schauer abbekommen, wenn Sie die Lamellen öffnen!

    Spezifikation
      • All accessories are beautifully integrated
      • Customised down to the last inch
      • Multi-part coupling, can also be retrofitted
      • Widest range of side elements

      TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Roof dimensions:
      Width
      Depth

      4,5 m maximum
      7 m maximum (with an extra column)
      Passage height2.8 m maximum
      Expandablemultiple parts
      Rotation of slats
      Maximum 150°
      Wind guarantee with closed roof
      up to 160 km/h
      Water drainage
      150 l/m2 u
      Load-bearing capacity
      200 kg/m2
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercamargue-pergola
    • ProduktfamiliePergolas or Garden Rooms
    • ProduktgruppePergolas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • UNSPSCNameCanopy
    • UNSPSCCode30151902
    • Klassifizierung10 73 16
    • Format2014TitelCanopies
    • OmniClassNummer23-17 21 11 11 13
    • OmniClassTitelLouvered Canopies