Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linarte
Linarte
Linarte
Linarte
Linarte
    Renson

    Linarte

    Google-Übersetzung,

    Die Fassadenverkleidung von Linarte besteht aus einzelnen vertikalen Aluminiumprofilen, die mit Kunststoffclips an horizontalen Aluminiumpfosten befestigt werden. Sie können drei verschiedene Linarte-Profile kombinieren, um eine einzigartige Fassade zu schaffen.

    Dank der hochwertigen Verarbeitung sind die Profile auch für den Innenbereich geeignet. Es ist sogar möglich, Linarte auf gebogenen Fassaden anzubringen.

    Linarte-Fassadenprofile können mit Linarte-LED-Modulen und Holzeinsatzmodulen kombiniert werden.

    Spezifikation
    • Materials:
      Aluminium extrusion alloy EN AW-6063 T66
      Mullions: technical anodized
      Profiles: polyester powder coating (60-80 micron) in standard Renson textured coating colours. 

      Dimensions:
      Width: Block 16  = 60 mm
      Width: Block 16L = 120 mm
      Width Block 30 = 60 mm
      Width Even = 60 mm
      Height Block 16  = 16 mm
      Height Block 16L = 16 mm
      Height Block 30 = 30 mm
      Height Even = 25 mm
      Max. profile length 6000 mm

      Weight / m²:
      Block 16 = 10 kg
      Block 16L = 9 kg
      Block 30 = 13 kg
      Even = 13 kg 

      Warranty 
      Product warranty 10 years
      Coating aluminium profiles 10 years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLinarte
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeCladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit