Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)

    Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)

    Google-Übersetzung,

    Renz Briefkastenanlage mit elektronischen Schlössern und digitalen Namensanzeigen.

    Briefkästen für die Wandmontage.

    Das myRENZbox e-Line Briefkastensystem ist ein innovatives und ausgeklügeltes elektronisches Briefkastensystem, das Wohnungsverwaltung und Bewohner verbindet. Das elektronische Postfachsystem ist vollständig kompatibel mit mehreren bestehenden Zugangskontrollsystemen wie Salto und Aptus. Das bedeutet, dass das Ändern eines Namens und das Erstellen oder Löschen eines Tokens alles an einem Ort erfolgen kann, was Verwaltungsstunden und damit Kosten spart. Die digitalen Namensanzeigen können auch auf einem Computer, Tablet oder Smartphone bearbeitet werden.


    Das elektronische Briefkastensystem myRENZbox verfügt über ein druckempfindliches Display und superklare und energieeffiziente OLED-Namensanzeigen. Alle elektronischen Teile und Kabel sind im Inneren des Briefkastens verborgen und sorgen für minimalen Verschleiß. Der Briefkasten springt auf, wenn das Schloss mit dem Token, einem Code oder über die App aktiviert wird, sodass der Briefkasten mit einer Hand bedient werden kann.


    Darüber hinaus ist das Postsystem durch die Ergänzung der myRENZbox e-Line Paketfächer, die direkt an die vorhandene Elektronik angeschlossen werden können, für die Paketzustellung von morgen vorbereitet.

    Spezifikation
    • MATERIALEBESKRIVELSE
      2,5 mm aluklap malet i samme farve som anlæg.
      Leveres med Renz elektroniske Oled navne-display.
      Leveres med Renz 24V elektroniske RPL lås.
      Leveres i 6 standardfarver

      NAVNESKILT
      Renz elektroniske Oled navne-display giver mærkbart bedre læsbarhed fra alle synsvinkler end et traditionelt LCD navne-display.

      OPSÆTNING
      Indendørs og udendørs indbygget i væg efter gældende regler. Udendørs skal anlægget være overdækket eller monteres med tag.

      TILBEHØR
      Kan bestilles med fladt tag til indbygning.

      GARANTI
      Renz yder 12 års garanti mod rustgennemtæring samt 15 års leveringsgaranti på alle mekaniske dele.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer711W-TM
    • ProduktfamiliePostkasseanlæg
    • ProduktgruppemyRENZbox e-Line
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_50_65
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPost boxes
    • Klassifizierung10 55 23
    • Format2014TitelMail Boxes
    • OmniClassNummer23-19 15 11
    • OmniClassTitelMail Boxes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Norwegen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit