Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® PAPYRUS
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® PAPYRUS
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® PAPYRUS

    Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® PAPYRUS

    Google-Übersetzung,

    SUPERCEL ® PAPYRUS besteht aus einem leistungsstarken, starren Duroplast mit einem Isolierkern aus Phenolharz, der autohäsiv mit einer auf Polyethylen basierenden, papierbasierten Beschichtung verbunden ist, die sowohl die Ober- als auch die Unterseite der Platte bedeckt.

    • CE-Kennzeichnung gemäß der Norm EN13166 und EPD-verifiziert
    • Wärmeleitfähigkeit: 0,019 / 0,021 W/mK

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersupercel-papyrus
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialPhenolic Foam
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_76_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPhenolic foam insulation
    • Klassifizierung07 21 13.13
    • Format2014TitelFoam Board Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit