Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RESOPAL KOLLEKTION Unis 1 - Hochdruckschichtstoff (HPL) & Kompakt HPL

RESOPAL KOLLEKTION Unis 1 - Hochdruckschichtstoff (HPL) & Kompakt HPL

ORIGINAL RESOPAL® ist eine dekorative Hochdruckschichtpressstoffplatte (HPL gemäß EN 438). Sie besteht aus mehreren Papierbahnen, Kern- und Dekorpapier, die mit Harz imprägniert unter Hitze und hohem Druck zwischen strukturgebenden Stahlblechen zu einer homogenen Platte verpresst werden. Daher spricht man hier von Schichtstoff. Der Aufbau einer solchen Platte kann nahezu unbegrenzt variiert und den jeweiligen Erfordernissen angepasst werden
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRES030001
  • ProduktfamilieHigh Pressure Laminate (HPL)
  • ProduktgruppeResopal HPL & Compact
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3050
  • Breite (mm)1320
  • Tiefe (mm)0.8
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_94_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • Klassifizierung06 42 19
  • Format2014TitelPlastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit