Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dry50 Waterproofing film | Revestech
Dry50 Waterproofing film | Revestech
Dry50 Waterproofing film | Revestech
Dry50 Waterproofing film | Revestech
    Revestech

    Dry50 Waterproofing film | Revestech

    Google-Übersetzung,
    Abdichtungsbahn für Außenbereiche bis 15 m² und Nassbereiche. Ideal zur Abdichtung unter Pflasterbelägen auf kleinen, flachen, begehbaren Dächern wie Balkonen und Terrassen sowie in Nassbereichen im Innenbereich, einschließlich Badezimmern, Wänden und Böden. Dieses Produkt garantiert eine absolut wasserdichte Abdichtung und wirkt als wirksame Dampfsperre. Es bietet vollständigen Schutz vor Feuchtigkeit und gewährleistet die Haltbarkeit der behandelten Oberflächen.
    Spezifikation
    • DRY50 sheet for waterproofing outdoor spaces up to 15m² and damp areas. For substrates with residual humidity ≤2%. Thickness: 0.52 mm | Weight: 335g/m². Adheres by applying a thin layer of C2 S1/S2 cementitious adhesive under floor and wall coverings. It consists of a polymeric membrane with EVAC in its composition, and it is extruded over polyester fibers for optimum bonding with the C2 S1/S2 tile adhesive cement used in its installation as a bonded sheet. It can be bonded and sealed using our SEALPLUS adhesive.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlamina_dry50
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit