Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecodry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Ecodry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Ecodry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Ecodry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Ecodry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Ecodry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Ecodry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
    Revestech

    Ecodry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech

    Google-Übersetzung,
    Umweltfreundliche Abdichtungsbahn für ebene Außenflächen. Diese Hochleistungsbahn eignet sich ideal für die schnelle und effiziente Abdichtung und wird mit einem Zementkleber direkt auf den Untergrund geklebt – ohne dass alte Beläge entfernt oder Druckschichten aufgebracht werden müssen. Mit einer Mindestdicke von 0,8 mm garantiert sie absolute Wasserdichtigkeit und verhindert Risse, Feuchtigkeit und Schimmel. Die Bahn ist einfach zu verlegen und zu handhaben, auch an kritischen Stellen, passt sich unregelmäßigen Formen an und sorgt für ein perfektes Ergebnis. Nachhaltig und zu 100 % recycelbar bietet sie eine langlebige und kostengünstige Lösung, die Zeitaufwand, Kosten und zukünftigen Wartungsaufwand reduziert.
    Spezifikation
    • Eco-responsible polyolefin sheet for waterproofing under protection of outdoor spaces and flat walkable and non-walkable roofs such as terraces, rooftops, balconies and patios. Suitable for vapor compensation on substrates with a residual humidity ≤2%. Thickness: 0.8 mm | Weight: 625g/m². It is composed of a polymeric membrane of high-performance thermoplastic polyolefins CPE (EVA-based Circular Polymer), resulting from the transformation and treatment of circular economy raw materials, and extruded on polyester fibers.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlamina_ecodry80
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit