Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
    Revestech

    Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech

    Google-Übersetzung,
    Umweltfreundliche Abdichtungsfolie für kleine Außenflächen und feuchte Innenräume. Ideal zur Abdichtung unter Pflastersteinen im Außenbereich bis zu einer Fläche von 50 m² sowie in feuchten Innenräumen. Dieses Produkt garantiert eine effektive und dauerhafte Abdichtung und schützt vor Feuchtigkeit in Wohn- und Gewerbegebäuden.
    Spezifikation
    • Eco-responsible film for underfloor waterproofing of outdoor surfaces (terraces, balconies, windowsills or cornices) up to 50 m2 or in bathrooms, walls and floors of indoor wet areas. Thickness: 0.52 mm | Weight: 335g/m². It is composed of a polymeric membrane of high-performance thermoplastic polyolefins CPE (EVA-based Circular Polymer), resulting from the transformation and treatment of circular economy raw materials, and extruded on polyester fibers for optimum adhesion with the adhesive cement used in its installation as an adhered sheet.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlamina_ecodry50
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit