Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IKONIC Commercial Condensing Tankless with Recirculation
IKONIC Commercial Condensing Tankless with Recirculation
IKONIC Commercial Condensing Tankless with Recirculation
IKONIC Commercial Condensing Tankless with Recirculation

    IKONIC Commercial Condensing Tankless with Recirculation

    Google-Übersetzung,
    • Verschiedene gängige Entlüftungsoptionen, einschließlich PVC und Polypropylen
    • PVC-Entlüftungsrohre reichen bis zu 70 Fuß (2 Zoll), 150 Fuß (3 Zoll)
    • Einfache Einrichtung mit digitaler Volltextanzeige und ohne DIP-Schalter
    • Feldgas umrüstbar von Erdgas auf Flüssiggas - Umrüstsatz inklusive
    • Ermöglicht flexible Entlüftung durch vorhandene B-Entlüftung bis zu 50'
    • Verteilerfähig bis zu 32 Einheiten
    • Einbaufertige, werkseitig montierte Racksysteme, erhältlich in wandhängenden Konfigurationen
    • (2 Einheiten oder 3 Einheiten) oder bodenmontierte Systeme (bis zu 6 Einheiten). Diese Racksysteme sind mit vorprogrammierten elektrischen und Verteilerfunktionen ausgestattet*
    • Hauptmerkmale
    • Bis zu 98 % thermischer Wirkungsgrad
    • Primär- und Sekundärwärmetauscher aus Edelstahl sorgen für höhere Effizienz und Haltbarkeit
    • NEU! Modulares Rack-System mit einfacher Montage vor Ort und vorkonfigurierten Wasser-/Gasleitungsverteilerkonfigurationen. Erhältlich in Back-to-Back- oder Inline-Ausführung für bis zu 8 Einheiten. Weitere Details finden Sie in der Modultabelle.
    • Exklusiv bei Rheem®! Die Hot-Start-Programmierung™ sorgt dafür, dass das Gerät zwischen aufeinanderfolgenden Anwendungen betriebsbereit ist und verhindert so Kaltwasserstöße.
    • Plus…
    • Eingebaute Umwälzpumpe für kontinuierlich heißes Wasser ohne Wartezeit am Wasserhahn (CSR-Modelle)
    • Integrierte EcoNet® Wi-Fi-Technologie zur direkten Steuerung von Ihrem Gerät
    • LeakGuard® – Umfassendes Leckerkennungs- und -präventionssystem, das jedes interne Leck erkennt, das vom Gerät ausgeht
    • 8 Jahre Garantie auf den Wärmetauscher
    Spezifikation
    • Dimensions

      Product Depth (in.)13.69"
      Product Height (in.)28.56"
      Product Width (in.)17.31"

      Details

      EcoNet EnabledYes
      Fuel TypeNatural Gas
      UEF0.96
      Primary Warranty8 Yrs
      Leak Detection EnabledYes
      Max GPM11.2
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerikonic-commercial-condensing-tankless-with-recirculation
    • ProduktfamilieTankless
    • ProduktgruppeCommercial Gas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-28
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired instantaneous water heaters
    • Klassifizierung22 34 13
    • Format2014TitelInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 11 13
    • OmniClassTitelGas Instantaneous Hot Water Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA