Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Hybrid Electric Water Heater

Commercial Hybrid Electric Water Heater

Google-Übersetzung,

Gewerblicher Hybrid-Elektro-Warmwasserbereiter

  • Berechtigt zu Steuergutschriften des Bundes und Rabatten von lokalen Versorgungsunternehmen
  • Bis zu 4-mal effizienter als ein herkömmlicher elektrischer Warmwasserbereiter
  • Integriertes WLAN & CTA-2045-Kommunikator
  • Erhältlich in den Größen 40, 50, 65 und 80 Gallonen.
Spezifikation
  • Efficiency

  • Up to 4.07 UEF reduces operating cost
  • ENERGY STAR® rated
  • Title 24 Compliant (JA13 Ready)
  • Performance

  • Delivers hot water faster than most standard electric water heaters
  • Ambient operating range: 37-145° F is widest in class, offering more days of HP operation annually; designed to meet Northern Climate Spec (Tier 4)
  • Easy Installation

  • Universal top and side water connections
  • Duct ready design
  • Quick access to electrical junction box
  • Easily replaces a standard electric water heater
  • Integration

  • Electronic control for easy temperature adjustment and mode management
  • Audible alarm for service alerts
  • Integrated Wi-Fi powered by EcoNet® technology* and free mobile app gives users control over water heater, allowing for customizable temperature, vacation settings, energy savings and system monitoring at home or away
  • Demand Response Ready with built-in EcoPort/ CTA-2045 port
  • LeakGuard™ and LeakSense™ Ready — Easily add leak detection and prevention with leak sensor and shutoff valve upgrade kit
  • Operation Modes

  • Energy Saver
  • Heat Pump
  • High Demand
  • Electric
  • Vacation/Away: 2-28 days (or placed on hold indefinitely)
  • Plus…

  • Premium grade anode rod with resistor extends the life of the tank
  • Dip tube diffuser reduces sediment improving efficiency and tank life
  • 3/4" NPT water inlet and outlet; 3/4" condensate drain connections
  • Incoloy stainless steel resistor elements
  • Dry-fire protection
  • Easy access, top mounted washable air filter
  • 2" Non-CFC foam insulation
  • Enhanced flow brass drain valve
  • Temperature and pressure relief valve installed
  • Design certified to NSF/ANSI 372 (Lead Content)
  • Warranty

  • 3-Year limited tank and parts warranty
  • See Commercial Warranty Certificate for complete information
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercommercial-hybrid-electric-water-heater
    • ProduktfamilieWater Heaters
    • ProduktgruppeCommercial Hybrid Electric
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-11
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationKessel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit