Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heavy Duty Commercial Electric Water Heater

Heavy Duty Commercial Electric Water Heater

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Gewerbliche Hochleistungs-Wassererhitzer sind mit einem Fassungsvermögen von 50 bis 175 Gallonen erhältlich. Alle Modelle werden aus Rheem-Lagern „schnell versendet“ – keine Anzahlung erforderlich

Merkmale und Vorteile

  • 50, 85, 120 und neue 175-Gallonen-Modelle können in nur wenigen Tagen an Ihren Standort geliefert werden, es ist keine Anzahlung erforderlich und Rheem übernimmt die Versandkosten
  • Ideal für den allgemeinen gewerblichen Gebrauch und Point-of-Use-Anwendungen wie Augenspülstationen oder als Booster
  • Eingänge: 3 bis 108 kW
  • Spannungen: 208, 240 oder 480 VAC, entweder einphasig oder dreiphasig; 277 VAC einphasig
  • Elementleistungen: 2000, 3000, 4000, 4500, 5000 und 6000 in den vier Spannungen; 9000-Watt-Element bei 480 VAC
  • Wählen Sie Modelle mit 1, 3, 6, 9 oder 12 Elementen für Ihre spezifische Anwendung
  • Die Elemente sind aus Lifeguard™-Edelstahl, einschraubbar und beständig gegen Ausbrennen und Korrosion
  • Langlebiges Tankdesign: proprietäre Stahlformulierung mit Hochtemperatur-Porzellanemaille zur Maximierung der Korrosionsbeständigkeit, was zu einem überlegenen Tankdesign führt
  • Die ASME-Konstruktion ist für 50-, 85- und 120-Gallonen-Modelle erhältlich und wird standardmäßig für 175-Gallonen-Modelle geliefert
  • Zwei Anodenstäbe sind installiert, um eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten

Effizienz

  • 98 % thermischer Wirkungsgrad
  • Dicke Schaumisolierung für minimalen Standby-Wärmeverlust

Leistung

  • Rückgewinnungsrate: Bis zu 438 Gallonen GPH bei einem Anstieg von 100 Grad
  • 190 ° F maximale gelieferte Temperatur

Kapazität und Versandgewicht

  • 50 Gallonen/270 lbs./320 lbs. WIE ICH
  • 85 Gallonen/350 lbs./380 lbs. WIE ICH
  • 120 Gallonen/430 lbs./460 lbs. WIE ICH
  • 175 Gallonen/700 lbs. Nur ASME

Einfache Installation und Wartung

  • Der Steuerkasten befindet sich an der Vorderseite des Geräts, um die Verkabelung während der Installation zu vereinfachen – Mehrere Ausbrechöffnungen bieten Platz für eine Vielzahl von Kabelkanalgrößen
  • Exklusiv! System Sentinal™ bietet ein Diagnosefeld mit LEDs, die der Anzahl, Position und dem Status jedes Elements entsprechen
  • Exklusiv! Messing-Ablassventil mit vollem Durchgang und vollem Durchfluss für schnelleres Ablassen
  • Der Mindestabstand zu brennbaren Stoffen beträgt null Zoll von der Ummantelung und 18 Zoll von der Zugangstür
  • Alle Modelle sind für die Verlegung auf brennbaren Böden zugelassen

Plus

  • Temperatur- und Druckentlastungsventil oben beim 175-Gallonen-Modell und seitlich bei allen anderen Modellen
  • Wasseranschlüsse: Heiß- und Kaltwassereinlässe sind 2-1/2" NPT dielektrische Nippel beim 175-Gallonen-Modell und 1-1/2" bei allen anderen Modellen

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrheem-es50-120
  • ProduktfamilieWater Heaters
  • ProduktgruppeCommercial Electric
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • UNSPSCNameCommercial water heaters
  • UNSPSCCode40101826
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
  • Klassifizierung22 33 36.16
  • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit