RACGYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C
Google-Übersetzung,
Renaissance-Produkte zeichnen sich durch eine flexible Stellfläche mit zwei Rücklaufoptionen aus und sind so konzipiert, dass sie einfach und direkt gegen die meisten Produkte anderer Hersteller ausgetauscht werden können, ohne dass ein Dachrahmenadapter erforderlich ist. Diese Geräte verfügen außerdem über branchenführende Wartungsfunktionen, darunter eine ausziehbare, schnell zu reinigende Kondensatwanne, eine schnell zu bedienende Gebläseeinheit, einen werkzeuglosen Zugang zum patentierten Flex-Fit-Filtergestell und leicht zugängliche externe Messanschlüsse. Die Geräte erfüllen oder übertreffen die Energieeffizienznorm ASHRAE 90.1 und werden strengen SEET-Tests unterzogen, um auch in extremen Umgebungen zuverlässig zu funktionieren und eine leistungsstarke Kühlung bis zu 51 °C zu gewährleisten. Besondere Merkmale: – Patentiertes Interlaced-Mikrokanal-Spulendesign für höhere Effizienz, bessere Zuverlässigkeit und insgesamt weniger Kältemittel und Gewicht – Patentiertes Flex-Fit-Filtergestell und Qwik-Clean-Ablassschraube für schnelle, einfache Wartung und Instandhaltung – PlusOne®-Diagnose standardmäßig über CoreCommand™ mit leicht lesbaren und verständlichen Fehlercodes, Verlauf und Eingabe-/Ausgabeoptionen zur Erfüllung der Gebäudekonformitätsanforderungen – Optionales ClearControl™ umfasst werkseitig installierte Direct Digital Control (DDC) und Sensoren für einfache Konnektivität über Modbus®, LonWorks® oder BACnet® Verfügbare Stromversorgungsoptionen: 208–230 V / 3 Phasen / 60 Hz • 460 V / 3 Phasen / 60 Hz • 575 V / 3 Phasen / 60 Hz Eingeschränkte Garantie (gewerbliche Anwendungen): Teile – 1 Jahr • Kompressor – 5 Jahre. Zusätzliche erweiterte Garantiepakete über ProtectionPlus® verfügbar. Alle Einheiten werden im Werk getestet und mit Kältemittelfüllung R-454B ausgeliefert.